Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R25781-A Cachet® Quiet-Close™ Elongated antimicrobial toilet seat
Kohler

K-R25781-A Cachet® Quiet-Close™ Elongated antimicrobial toilet seat

Google-Übersetzung,

Dieser Cachet-Toilettensitz wurde so konzipiert, dass er auf die meisten länglichen Toiletten passt, und kombiniert subtiles Design und innovative Technologie. Das antimikrobielle Mittel hemmt das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien, Schimmel und Mehltau und gibt Ihnen Sicherheit. Dieser Soft-Close-Sitz verfügt über eine innovative Technologie, die ein Zuschlagen des Sitzes verhindert und sowohl die Installation als auch die Reinigung vereinfacht.

Merkmale

  • Die antimikrobielle Beschichtung hemmt das Wachstum von schimmel-, schimmel-, flecken- und geruchsverursachenden Bakterien auf der Oberfläche der Vorrichtung. Dieses Produkt schützt Benutzer nicht vor Bakterien, Viren oder anderen Krankheitserregern. Reinigen und waschen Sie dieses Produkt immer gründlich
  • Der längliche Quiet-Close™-Sitz schließt leise.
  • Grip-Tight-Stoßstangen halten den Sitz fest an seinem Platz.
  • Quick-Release™-Scharniere ermöglichen das Entriegeln des Sitzes von der Toilette zum einfachen Entfernen und bequemen Reinigen; kein Werkzeug erforderlich.
  • Quick-Attach®-Hardware für eine schnelle und sichere Installation.
  • Farblich abgestimmte Kunststoffscharniere.
  • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R25781-A
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeCachet™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.12
  • Breite (Inches)14.18
  • Tiefe (Inches)18.75
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 19 17
  • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit