Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Florez™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Florez™ Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Durch die Kombination eines modernen Profils mit klassischen dekorativen Details verleiht dieser Einhand-Waschtischarmatur von Florez Ihrem Badezimmer eine makellose Mischung aus Eleganz und Kunstfertigkeit. Es ergänzt viele Badezimmerdesigns und passt zu anderen Produkten der Florez-Badezimmerkollektion. Mit KOHLER® finden Sie ganz einfach die Designlösung, die zu Ihnen passt.

Merkmale

  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur
  • Das einteilige, in sich geschlossene Keramikscheibenventil ermöglicht sowohl die Volumen- als auch die Temperaturregelung
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Im Lieferumfang enthalten: montierter Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Rosettenplatte, Clicker-Ablauf
  • Passt zu anderen Produkten der Florez-Kollektion
  • Dieses Produkt kann dazu beitragen, dass ein Gebäude Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System erhält

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält
  • Die Spot Repel®-Beschichtung ist resistent gegen Fingerabdrücke, Flecken und Wasserflecken (nur die Ausführungen „Brushed Nickel“ und „Matt Black“).

Installation

  • Für Einzelloch- oder 102-mm-Zentren
  • Vereinfachte Wasserhahninstallation; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R27817-4D
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFlorez™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8.07
  • Breite (Inches)6.13
  • Tiefe (Inches)5.26
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit