Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Florez™ Rite-Temp® Bath and shower kit, 1.75 gpm
Kohler

Florez™ Rite-Temp® Bath and shower kit, 1.75 gpm

Google-Übersetzung,

Durch die Kombination eines modernen Profils mit klassischen dekorativen Details bietet dieses Florez Rite-Temp Bade- und Duschset eine makellose Mischung aus Eleganz und Kunstfertigkeit in Ihrem Badezimmer. Es ergänzt viele Badezimmerdesigns und passt zu anderen Produkten der Florez-Badezimmerkollektion. Mit KOHLER® finden Sie ganz einfach die Designlösung, die zu Ihnen passt.

Merkmale

  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei alternative Erlebnisse: breite Abdeckung, intensives Durchnässen und kraftvolle Massage
  • Der kraftvolle Massagestrahl ist ein fokussierter Strahl, der gezielt auf Muskelkater abzielt oder als Mehrzweckstrahl zum Abspülen von Kindern, Haustieren und Ihrer Dusche verwendet werden kann
  • Das intensive Durchnässungsspray liefert einen kräftigen Sprühstrahl, der sich ideal zum Ausspülen von Shampoo aus dem Haar eignet
  • Das Spray mit breiter Deckkraft erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
  • Der Einhebelgriff ermöglicht sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • 1,75 gpm (6,6 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar)
  • Im Lieferumfang enthalten: Duschkopf, Duscharm und -flansch, Frontplatte mit Hebelgriff, Umlenkauslauf mit 1/2-Zoll-NPT- oder Slip-Fit-Anschluss und Rite-Temp®-Druckausgleichsventil mit universellen 1/2-Zoll-NPT-Außenanschlüssen
  • Passt zu anderen Produkten der Florez-Kollektion
  • Dieses Produkt kann dazu beitragen, dass ein Gebäude Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System erhält

Technologie

  • Die Rite-Temp®-Technologie hält die Wassertemperatur automatisch innerhalb von +/- 3 °F, um Verbrühungsschutz und präzise Kontrolle zu gewährleisten

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält
  • Die Spot Repel®-Beschichtung ist resistent gegen Fingerabdrücke, Flecken und Wasserflecken (nur die Ausführungen „Brushed Nickel“ und „Matt Black“).

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R27820-4G
  • ProduktfamilieBath And Shower Faucets
  • ProduktgruppeFlorez™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.37
  • Breite (Inches)6.38
  • Tiefe (Inches)15.28
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit