Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ealing® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Ealing® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Ealing® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

    Google-Übersetzung,

    Ealing ist in der Tradition der Handwerkskunst verwurzelt, die wir gerne nutzen. Sanfte Kurven erfreuen das Auge, glatte Oberflächen erfreuen die Haptik und genau die richtige Menge an Details sorgt für ein Gefühl von Wärme und Charakter. Kombinieren Sie diese Details mit den modernen Annehmlichkeiten von Masterclean™, DockNetik® und Sweep® Spray und Sie erleben das Beste aus beiden Welten.

    Merkmale

    • Semiprofessionelle Küchenarmatur mit abgestimmter, leicht zu reinigender Schlauchabdeckung
    • Der Zwei-Funktions-Sprühkopf mit Touch-Steuerung ermöglicht den Wechsel vom Strahl zum Sweep®-Spray
    • Der Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl, der Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber fegt
    • Das magnetische DockNetik®-Dockingsystem arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz, wenn er nicht verwendet wird
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
    • Der hochgewölbte Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
    • Der Einhebelgriff ermöglicht die einfache Einstellung der Wassertemperatur mit einer Hand
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • Im Lieferumfang enthalten: montierter Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Seifen-/Lotionspender und Rosettenschild

    Material

    • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig
    • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält

    Installation

    • Installiert mit 1-, 2-, 3- oder 4-Loch-Spülbecken (Rosettenplatte im Lieferumfang enthalten)
    • Flexible Versorgungsleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation
    • Der längere Schaft eignet sich für Arbeitsplatten mit einer Dicke von bis zu 2½ Zoll und ist einfach zu installieren.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-R28702-SD
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeEaling®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)22.29
    • Breite (Inches)10.54
    • Tiefe (Inches)9
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit