Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Easmor® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Easmor® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Inspiriert vom sanften Fluss des Wassers verleiht der weit verbreitete Waschbeckenhahn Easmor jedem Raum ein Gefühl der Ruhe. Der Waschbeckenhahn von Easmor hat einen Übergangsstil mit weichen, von Kieselsteinen inspirierten Griffen, die seine fließende Form ergänzen und eine reibungslose Bedienung ermöglichen, während Keramikscheibenventile ein leckage- und tropffreies Erlebnis bieten. Lebenslange eingeschränkte Garantie.

Merkmale

  • Zwei Hebelgriffe ermöglichen eine separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • Passt zu anderen Wasserhähnen, Accessoires und Duschkomponenten im Übergangsstil, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen
  • Im Lieferumfang enthalten: montierter Wasserhahn, Clicker-Ablauf

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Die Spot Repel®-Beschichtung ist resistent gegen Fingerabdrücke, Flecken und Wasserflecken (nur die Ausführungen „Brushed Nickel“ und „Matt Black“).

Installation

  • Für 8" (203 mm) Mittenabstand
  • Vereinfachte Wasserhahninstallation; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R28892-4D
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeEasmor™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.65
  • Breite (Inches)16
  • Tiefe (Inches)5.64
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit