Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm

Google-Übersetzung,

Dieser wassersparende Einzelfunktionsduschkopf von Raindet verleiht Ihrem bestehenden Badezimmer ein elegantes Übergangsdesign. Die runde Sprühfläche und die Durchflussrate von 1,75 gpm bieten eine außergewöhnliche Abdeckung, und der Raindet-Duschkopf kann sogar geneigt werden, um zu einem Regenkopf zu werden, für ein eher Spa-ähnliches Regenduscherlebnis. Wir bei Kohler glauben, dass eine Dusche Sie verändern sollte.

Merkmale

  • Der Einzelfunktionsduschkopf bietet eine hervorragende Sprühabdeckung
  • Passen Sie den Duschkopfwinkel einfach an, um als Regenkopf zu fungieren
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
  • Durchflussrate 1,75 gpm (6,6 l/min).
  • Das Design des Duschkopfes passt zu den meisten Baddekorationen

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Duscharm und Flansch sind separat erhältlich
  • Wandhalterung
  • 1/2" - 14 NPT-Anschluss
  • Für die Montage erforderlich: Dichtband und verstellbarer Schraubenschlüssel

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R29998-G
  • ProduktfamilieShowerhead
  • ProduktgruppeRaindet™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.29
  • Breite (Inches)7.95
  • Tiefe (Inches)5.7
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit