Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Das markante, moderne Design der KOHLER® Decree Einbau-/Unterbauspüle verleiht Ihrer Küche ein zeitgemäßes Flair. Die geräumige Edelstahlspüle mit zwei gleich großen Becken eignet sich ideal zum Einweichen und Spülen großer Töpfe und Pfannen und verfügt über eng gewinkelte Ecken zur optimalen Nutzung des Beckenraums. Das SilentShield® Schallabsorptionssystem reduziert die Geräusche beim Spülen und Abfallzerkleinern deutlich. Dieses Spülen-Set beinhaltet außerdem einen Spülbeckenkorb, ein zweiteiliges Siebset, ein Schneidebrett aus Akazienholz und Spülbeckenabläufe mit Sieben.

    • Mindestbreite des Unterschranks: 36 Zoll (914 mm).
    • Doppelt gleiche Schüsseln
    • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsraum
    • Die rückseitige Abflussverlegung vergrößert den Stauraum im Unterschrank unter dem Spülbecken.
    • Die Becken neigen sich zu den Abflüssen hin, um Wasseransammlungen zu minimieren.
    • Ein Hahnloch
    • Im Lieferumfang enthalten: Spülbecken, Spülbeckenrost, Abflüsse und Siebe, Schneidebrett aus Akazienholz, zweiteiliges, ineinander stapelbares Sieb, Ausschnittschablone, Montagematerial

    Material

    • Hochwertiger Edelstahl der Stärke 18.
    • Akazienholz
    • Polypropylen

    Installation

    • Aufbau- oder Unterbaumontage

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-R39832-1AC
    • ProduktfamilieKitchen Sink
    • ProduktgruppeDecree®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.42
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 42 16
    • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit