Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet
    Kohler

    K-R76255-4D Worth® single-handle bathroom faucet

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von Vintage-Metallarbeiten kombinieren Worth-Wasserhähne kräftige Facetten und komplizierte Details für einen industriellen Chic-Look. Mit einer handgefertigten Ästhetik verleiht dieser Einhebelmischer sowohl traditionellem Dekor als auch modernen Designs, die klassische Elemente umfassen, entspannte Raffinesse.

    Merkmale

    • Für Einlochmontage oder 4-Zoll-Zentren mit Rosette (Rosettenplatte im Lieferumfang enthalten).
    • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
    • 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate
    • Der Auslauf ist schwenkbar, um eine ungehinderte Nutzung der Spüle zu ermöglichen.
    • Das einteilige, in sich geschlossene Keramikscheibenventil ermöglicht sowohl die Volumen- als auch die Temperaturregelung.

    Material

    • Hochwertige Materialkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

    Technologie

    • Keramikscheibenventile übertreffen die Industriestandards für Langlebigkeit und gewährleisten eine lebenslange dauerhafte Leistung.

    Installation

    • Vereinfachte Montage des Wasserhahns; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-R76255-4D
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeWorth®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.37
    • Breite (Inches)6.25
    • Tiefe (Inches)5
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit