Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R76256-4D Worth® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76256-4D Worth® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Google-Übersetzung,

Inspiriert von Vintage-Metallarbeiten kombinieren Worth-Wasserhähne kräftige Facetten und komplizierte Details für einen industriellen Chic-Look. Mit einer handgefertigten Ästhetik bringt dieser 4-Zoll-Badarmatur mit Mittelset entspannte Raffinesse in traditionelles Dekor sowie moderne Designs, die klassische Elemente umfassen.

MERKMALE

  • Zwei-Griff-Centerset-Wasserhahn für 4-Zoll-Center.
  • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
  • Der Auslauf ist schwenkbar, um eine ungehinderte Nutzung der Spüle zu ermöglichen.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen sind anlauf- und korrosionsbeständig.
  • 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate.

Installation

  • Vereinfachte Montage des Wasserhahns; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Mit WaterSense® gekennzeichnete Wasserhähne verbrauchen mindestens 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    L 6-13/16", H 7-7/16", W 10-1/2"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-R76256-4D
  • ProduktfamilieSink Faucets
  • ProduktgruppeWorth®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit