Die herunterziehbare Barossa-Küchenarmatur erleichtert das Leben in der Küche mit praktischen Funktionen, wie dem neuen Sweep™-Spray von KOHLER, das eine Wasserklinge formt, um Schmutz zwangsweise in den Abfluss zu spülen, und einem neuen magnetischen Andocksystem, DockNetik™, der den Sprühkopf sichert. Barossa verfügt außerdem über einen 28-Zoll-Schlauch, der sich über das Becken hinaus erstreckt, und einen passenden, von oben zu befüllenden Seifenspender.
MERKMALE
- Das einteilige, in sich geschlossene Keramikscheibenventil ermöglicht sowohl die Volumen- als auch die Temperaturregelung.
- Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei jeder Temperatureinstellung.
- Zwei-Funktions-Sprühkopf mit Touch-Steuerung: Sweep™ Sprüh- und belüftete Strahleinstellungen.
- DockNetik™ gewährleistet einen sicheren Sitz des Sprühkopfs.
- MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
- Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler.
- Inklusive 10-1/2" (267 mm) Rosettenplatte und nachfüllbarem 16 Flüssigunzen (473 ml) Seifenspender.
- 1,8 gal/min (6,8 l/min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (413,7 kPa)
Material
Installation
- Linke oder rechte Griffmontage und 360-Grad-Drehung des Auslaufs.
- Einloch, Zweiloch, Dreiloch oder Vierloch
- Beinhaltet flexible Anschlüsse für eine einfache Installation.
- ADA-konform, wenn es gemäß den spezifischen Anforderungen der ADA-Standards für barrierefreies Design von 2010 installiert wird.