Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R78038-4D Katun® centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R78038-4D Katun® centerset bathroom sink faucet

Google-Übersetzung,

Dieser Mittelarmatur von Katun mit einem einzigartigen Wasserfluss in Form eines Bandes verleiht Ihrem Badezimmer ein überraschendes Element. Seine markanten Linien und die sorgfältig ausgearbeitete Geometrie strahlen zeitlose Raffinesse aus.

Merkmale

  • Zwei-Griff-Centerset-Wasserhahn für 4-Zoll-Center.
  • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
  • Keramikscheibenventile von KOHLER übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Hochwertige KOHLER-Veredelungen mit ScratchShield®-Technologie halten auch dem härtesten täglichen Einsatz stand.
  • 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate.

Material

  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Installation

  • Vereinfachte Montage des Wasserhahns; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R78038-4D
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeKatun®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.25
  • Breite (Inches)6.5
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit