Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R99911-4D1 Georgeson® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

K-R99911-4D1 Georgeson® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Inspiriert von der gefeierten Art-déco-Ära bietet der Georgeson-Wasserhahn schicke, geometrische Details für einen Look, der sowohl klassisch als auch vielseitig ist. Dieser wassersparende, weit verbreitete Waschbeckenhahn ist bequem mit einfach zu installierenden und leckagefreien UltraGlide®-Ventilen ausgestattet. Kombinieren Sie es mit einer Badewannen-/Duscharmatur von Georgeson für einen abgestimmten Look.

MERKMALE

  • Weit verbreiteter Zweigriff-Waschtischhahn für 8 "- 16" -Zentren.
  • UltraGlide®-Ventile mit fortschrittlicher Keramikscheibentechnologie verbessern die Durchfluss- und Temperaturkontrolle und bieten eine konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer.
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards zweimal für eine lebenslange dauerhafte Leistung.
  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
  • Die Griffe werden an den Ventilen vormontiert geliefert, um die Installation zu vereinfachen.
  • 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate.

Wassereinsparung & Rabatte

  • WaterSense®-zertifizierte 1,2-gpm-Wasserhähne verbrauchen mindestens 45 Prozent weniger Wasser als Standard-2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Legth 6-1/2", Height 4-3/16"Width 21-5/8"

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R99911-4D1
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeGeorgeson®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.19
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)4.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit