Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cursiva® Three-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Cursiva® Three-function showerhead, 1.75 gpm

Google-Übersetzung,

Der Cursiva-Duschkopf bringt Qualität, Design und Leistung von KOHLER in Ihr Duscherlebnis. Die fortschrittliche Sprühleistung liefert drei verschiedene Sprays – vollständige Abdeckung, intensives Durchnässen und kraftvolle Massage – während eine ergonomisch geformte Daumenlasche mit einer schnellen Berührung sanft zwischen den Sprays wechselt. Seine klaren Linien gepaart mit einer weichen geometrischen Oberfläche sorgen für ein warmes, modernes Design. Durchflussrate 1,75 gpm.

Merkmale

  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei Sprüherlebnisse: vollständige Abdeckung, intensives Durchnässen und kraftvolle Massage
  • Das Full-Coverage-Spray erzeugt ein umfassendes Spray, das sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet
  • Das intensive Durchnässungsspray liefert einen kräftigen Sprühstrahl, der sich ideal zum Ausspülen von Shampoo aus dem Haar eignet
  • Der kraftvolle Massagestrahl ist ein fokussierter Strahl, der gezielt auf Muskelkater abzielt oder als Mehrzweckstrahl zum Abspülen von Kindern, Haustieren und Ihrer Dusche verwendet werden kann
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
  • 1,75 gpm (6,6 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar)
  • Im Lieferumfang enthalten: Duschkopf

Material

  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-REC27875-G
  • ProduktfamilieShowerhead
  • ProduktgruppeCursiva®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.78
  • Breite (Inches)6.83
  • Tiefe (Inches)7.07
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit