Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Der weit verbreitete Waschbeckenhahn Premise spricht eine klare, elementare Designsprache durch vertraute geometrische Formen und edle Details. Die Wasserhahngriffe ermöglichen einen reibungslosen Betrieb, während die Keramikventile ein leckage- und tropffreies Erlebnis bieten. Es wurde für eine einfache Installation unter Verwendung hochwertiger Materialien entwickelt und ist die unverzichtbare Ergänzung für jedes moderne Badezimmer.

Merkmale

  • Zwei Quergriffe ermöglichen eine separate Steuerung von Warm- und Kaltwasser
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Im Lieferumfang enthalten: montierter Wasserhahn, Clicker-Ablauf
  • Passt zu anderen Produkten der Premise-Kollektion

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Die Spot Repel®-Beschichtung ist resistent gegen Fingerabdrücke, Flecken und Wasserflecken (nur die Ausführungen „Brushed Nickel“ und „Matt Black“).

Installation

  • Für 8" – 16" (203 – 406 mm) Mittenabstände
  • Weit verbreitet
  • Vereinfachte Wasserhahninstallation; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-REC28733-3D
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppePremise™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8.2
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)5.04
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit