Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-RH20060-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-5/16" top-mount single-bowl kitchen sink kit
Kohler

K-RH20060-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-5/16" top-mount single-bowl kitchen sink kit

Google-Übersetzung,

Dieses Verse-Spülenset aus Edelstahl fügt sich in eine Vielzahl von Küchenstilen ein und bietet ein breites, tiefes Becken für viel Arbeitsfläche. Der flache Rand vereinfacht die Reinigung, sodass Sie Krümel und Flüssigkeiten außer Sichtweite in die Spüle kehren können. Ein ausgeklügeltes Schallabsorptionssystem reduziert die Geräusche beim Entsorgen und Geschirrspülen erheblich und sorgt so für eine ruhigere Küchenumgebung.

Merkmale

  • 36" Mindestbreite des Unterschranks.
  • Einzelne Schüssel.
  • Eine Tiefe von 229 mm (9 Zoll) bietet einen großzügigen Arbeitsbereich.
  • Abgerundete Ecken sind leicht zu reinigen.
  • Die abgewinkelte Kante ermöglicht ein einfaches Kehren von Lebensmitteln oder Wasser von der Arbeitsplatte in die Schüssel.
  • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
  • Einzelnes Wasserhahnloch.
  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht das Umschalten von belüftetem Strahl auf Sweep®-Sprühstrahl.
  • Sweep® Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Spülbecken sauber zu fegen.
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • Spülsiebe verhindern, dass große Gegenstände in den Abfluss gelangen.
  • Die spülmaschinenfeste Silikon-Spülbeckenmatte schützt das Spülbecken sowie zerbrechliches Geschirr.
  • Im Lieferumfang enthalten: Spüle, zusammengebauter herunterziehbarer Vibrant Stainless-Wasserhahn, Silikon-Spülbeckenmatte, Ablauf und Sieb, Installationsmaterial.

Material

  • Erstklassiger 18-Gauge-Edelstahl.
  • KOHLER Edelstahlspülen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
  • Haltbare Materialkonstruktion.

Installation

  • Top-Mount.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-RH20060-1PC
  • ProduktfamilieSinks
  • ProduktgruppeVerse™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.29
  • Breite (Inches)33
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit