Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T10595-4 Bancroft® Valve trim with metal lever handle for transfer valve, requires valve
Kohler

K-T10595-4 Bancroft® Valve trim with metal lever handle for transfer valve, requires valve

Google-Übersetzung,

Vervollständigen Sie Ihre Bancroft-Dusche mit dieser Umschaltventil-Zierleiste, die eine klassische Silhouette aufweist, die die traditionelle Eleganz der Bancroft-Kollektion widerspiegelt. Der ergonomische Hebelgriff bietet eine einfache Handhabung. Kombinieren Sie diese Armatur mit einem MasterShower® 2- oder 3-Wege-Transferventil, um ein personalisiertes Duscherlebnis zu schaffen.


MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griff.
  • Ein Griff steuert den Durchfluss zu den Auslässen.
  • Lieferung mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
  • Bei Verwendung mit MasterShower-Umlenkventilen der Serie K-728 regelt der Griff den Durchfluss zu zwei oder drei Ausgängen einzeln oder zu zwei beliebigen Ausgängen gleichzeitig.
  • Bei Verwendung mit MasterShower-Umlenkventilen der Serie K-737 regelt der Griff den Durchfluss zu zwei oder drei Ausgängen einzeln (nur jeweils ein Ausgang).
  • Ventil (nicht im Lieferumfang enthalten) kann vor Ort für den Betrieb mit zwei oder drei Ausgängen konfiguriert werden.
  • 360-Grad-Griffdrehung mit Betrieb mit drei Ausgängen.
  • 120-Grad-Griffdrehung mit Betrieb mit zwei Ausgängen.
  • Ergänzt die Bancroft® Wasserhahn- und Zubehörkollektionen.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.
  • Die patentierte K-Joint-Installationstechnologie gewährleistet ein einheitliches Erscheinungsbild der Trimmung, unabhängig von der Variabilität beim Grobeinbau des Ventils.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T10595-4
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeBancroft®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.88
  • Breite (Inches)3.88
  • Tiefe (Inches)3.81
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit