Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve
Kohler

K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve

Google-Übersetzung,

Vervollständigen Sie Ihre Dusche mit dieser eleganten Stillness-Ventilverkleidung, die sich durch einen stromlinienförmigen Stil auszeichnet, der sich ideal für moderne Badezimmer eignet. Diese Verkleidung verfügt über einfach zu bedienende vertikal gestapelte Hebelgriffe. Kombinieren Sie diese Zierleiste mit einem gestapelten MasterShower®-Thermostatventil für präzise Wassertemperatur und -durchfluss.

MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griffen.
  • Der obere Griff steuert die Lautstärke.
  • Der untere Griff steuert die Temperatureinstellung.
  • Lieferung mit ADA-konformen Metallhebelgriffen.
  • Ergänzt die Wasserhahn- und Zubehörkollektionen von Stillness®.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriffen sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 3-1/2", Height 7-1/4"Width 7-1/4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-T10941-4
  • ProduktfamilieHandle Trim
  • ProduktgruppeStillness®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit