Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T13175-4A Pinstripe® Valve trim with Pure design lever handle for transfer valve, requires valve
Kohler

K-T13175-4A Pinstripe® Valve trim with Pure design lever handle for transfer valve, requires valve

Google-Übersetzung,

Mit seiner glatten, sauberen Silhouette ruft Pinstripe Pure ein Gefühl von entspanntem Luxus und amerikanischem Vintage-Stil der 1930er Jahre hervor. Diese Ventilgarnitur mit markantem Hebelgriff ist einfach zu bedienen und verfügt über weiche, saubere Kanten für einen markanten Akzent in der Dusche. Kombinieren Sie diese Armatur mit einem MasterShower® 2- oder 3-Wege-Transferventil, um ein personalisiertes Duscherlebnis zu schaffen.


MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griff.
  • Ein Griff steuert den Durchfluss zu den Auslässen.
  • Lieferung mit ADA-konformem Pure Design-Hebelgriff aus Metall.
  • Bei Verwendung mit MasterShower-Umlenkventilen der Serie K-728 regelt der Griff den Durchfluss zu zwei oder drei Ausgängen einzeln oder zu zwei beliebigen Ausgängen gleichzeitig.
  • Bei Verwendung mit MasterShower-Umlenkventilen der Serie K-737 regelt der Griff den Durchfluss zu zwei oder drei Ausgängen einzeln (nur jeweils ein Ausgang).
  • Ventil (nicht im Lieferumfang enthalten) kann vor Ort für den Betrieb mit zwei oder drei Ausgängen konfiguriert werden.
  • 360-Grad-Griffdrehung mit Betrieb mit drei Ausgängen.
  • 120-Grad-Griffdrehung mit Betrieb mit zwei Ausgängen.
  • Ergänzt die Pinstripe®-Wasserhahn- und Zubehörkollektionen.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.
  • Die patentierte K-Joint-Installationstechnologie gewährleistet ein einheitliches Erscheinungsbild der Trimmung, unabhängig von der Variabilität beim Grobeinbau des Ventils.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T13175-4A
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppePinstripe®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.5
  • Breite (Inches)4.5
  • Tiefe (Inches)3.88
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit