Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T16106-4A Revival® Wall-mount bathroom sink faucet trim with traditional lever handles and 9" spout, requires valve
Kohler

K-T16106-4A Revival® Wall-mount bathroom sink faucet trim with traditional lever handles and 9" spout, requires valve

Google-Übersetzung,

Die Armaturen und Accessoires von Revival vereinen europäischen Stil mit frühen amerikanischen Einflüssen und bringen Kontinuität in Ihr Badezimmerdesign. Diese Armaturenverkleidung für Waschbecken verfügt über einen anmutig gewölbten Auslauf und Hebelgriffe im traditionellen Stil in einem platzsparenden Design zur Wandmontage - eine elegante Wahl für Waschbecken oder Waschbecken ohne Wasserhahnlöcher. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Keramik-Scheibenventil mit zwei Griffen für optimale Leistung.


MERKMALE

  • Zwei traditionelle Hebelgriffe ermöglichen sowohl die Lautstärke- als auch die Temperaturregelung
  • 9-1/4'' (235 mm) Auslaufreichweite.
  • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].
  • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung ohne Scheibe
  • Kombinieren Sie es mit den Armaturen, Accessoires und Duschkomponenten von Revival, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen.

Material

  • Premium-Metallkonstruktion
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen

Installation

  • Wandmontage
  • Nur Zwei-Griff-Armaturen für Badezimmerarmaturen, erfordern ein K-410-K-Keramikventil, um die Installation abzuschließen

Wassereinsparung & Rabatte

  • Mit WaterSense gekennzeichnete Wasserhähne verbrauchen mindestens 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T16106-4A
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeRevival®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.94
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)9.25
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit