Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T16115-4A Revival® Rite-Temp® pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and traditional lever handle, valve not included
Kohler

K-T16115-4A Revival® Rite-Temp® pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and traditional lever handle, valve not included

Google-Übersetzung,

Die elliptischen Formen und Rollkanten der Revival-Kollektion sorgen für einen klassisch-romantischen Look. Diese Wannen- und Duschverkleidung verfügt über einen Brausekopf, einen traditionellen Hebelgriff und einen Auslauf – jeweils mit einzigartig geschwungenen Profilen. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp®-Druckausgleichsventil mit Druckknopfumstellung, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.


Merkmale

  • Inklusive Frontplatte mit Griff, Wanneneinlauf, Brausearm und -flansch und Brausekopf.
  • Traditioneller Hebelgriff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Inklusive 5-3/4" Wanneneinlauf ohne Umlenker mit 1/2" NPT-Anschluss.
  • Integrierte Drucktastenumstellung.
  • Inklusive Einzelfunktions-Duschkopf mit 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Koordinaten mit Revival Armaturen und Accessoires zur Vervollständigung Ihres Badezimmers.
  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/-3 Grad Fahrenheit.
  • Der Duschkopf verfügt über eine MasterClean™-Sprühfläche für eine einfache Reinigung.
  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.
  • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • Vervollständigt die Revival-Designlösung mit KOHLER-Leuchten und Zubehör
  • 5-3/4" Auslauf
  • Einfunktions-Duschkopf mit Brausearm
  • Nur Trimming, erfordert Ventil zum Abschließen der Installation

Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA und CO versendet werden.

Installation

  • Bad- oder Deckmontage.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T16115-4A
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeRevival®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.5
  • Breite (Inches)6.5
  • Tiefe (Inches)9.13
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit