Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parallel® Wall-mount bath faucet trim
Kohler

Parallel® Wall-mount bath faucet trim

Google-Übersetzung,

Die Parallel-Kollektion ist der Inbegriff von dezentem Chic – durch die Kombination kreisförmiger Formen mit dem quadratischen Design ermöglicht die ausgewogene Vielseitigkeit dieser Kollektion, dass sie sich je nach Umgebungsdekor einfügt oder hervorsticht.

Merkmale

  • Zweihebelgriffe ermöglichen eine separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
  • 9" (229 mm) Auslaufreichweite
  • 10,0 gpm (37,9 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar)
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • Passend zu anderen Produkten der Parallel-Kollektion

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Wandhalterung

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T23491-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeParallel®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.36
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)8.94
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit