Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee MasterShower® transfer valve trim with lever handle

    Google-Übersetzung,

    Die Badarmaturen- und Zubehörkollektion Castia von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und vereint klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Die mit viel Liebe zum Detail gefertigten Wasserhähne zeigen die Kunstfertigkeit präziser maschineller Rändelung und fein geprägter Hebel, während die gesamte Kollektion gestapelte Verbindungspunkte aufweist, eine subtile Hommage an die rohe Schönheit von Rohrverbindungsstücken. Die vielseitige Castia-Kollektion harmoniert mühelos mit einer Vielzahl von Umgebungen.

    Merkmale

    • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
    • Der Einhebelgriff steuert den Durchfluss zu den Auslässen
    • 360°-Griffdrehung mit Drei-Auslass-Betrieb
    • 120° Griffdrehung mit Zwei-Auslass-Betrieb
    • Bei Verwendung mit MasterShower®-Umlenkventilen der Serie K-728 steuert der Griff den Durchfluss zu zwei oder drei Auslässen einzeln oder zu zwei beliebigen Auslässen gleichzeitig
    • Bei Verwendung mit MasterShower®-Umstellventilen der Serie K-737 steuert der Griff den Durchfluss zu zwei oder drei Auslässen einzeln (jeweils nur ein Auslass).
    • Passt zu anderen Produkten der Castia-Kollektion

    Material

    • Die hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Die patentierte K-Verbindungs-Installationstechnologie sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild der Innengarnitur, unabhängig von Schwankungen beim Rohbau des Ventils
    • Wandhalterung
    • Nur Trimmen; erfordert Ventil zur vollständigen Installation (separat erhältlich)

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-T35921-4
    • ProduktfamilieTransfer Valves
    • ProduktgruppeCastia™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.75
    • Breite (Inches)4
    • Tiefe (Inches)3.48
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • ETIM-CodeEG017910
    • ETIM-NameAccessories for sanitary devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit