Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower

    Google-Übersetzung,

    Die Badarmaturen- und Zubehörkollektion Castia von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und vereint klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Die mit viel Liebe zum Detail gefertigten Wasserhähne zeigen die Kunstfertigkeit präziser maschineller Rändelung und fein geprägter Hebel, während die gesamte Kollektion über gestapelte Verbindungspunkte in einer subtilen Hommage an die rohe Schönheit von Rohrverbindungsstücken verfügt. Die vielseitige Castia-Kollektion harmoniert mühelos mit einer Vielzahl von Umgebungen.

    Merkmale

    • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
    • Ein einziger Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
    • 9-1/8" (232 mm) Auslaufreichweite
    • 11,0 gpm (41,6 l/min) maximale Durchflussrate des Badewannenhahns bei 45 psi (3,1 bar)
    • 1,75 gpm (6,6 l/min) maximale Durchflussrate der Handbrause bei 80 psi (5,5 bar)
    • Inklusive Multifunktions-Handbrause und Schlauch
    • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • Passt zu anderen Produkten der Castia-Kollektion
    • Erfordert Montageblock (separat erhältlich)

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Bodenmontage

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-T35924-4
    • ProduktfamilieBathtub Faucets Fillers
    • ProduktgruppeCastia™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)38.1
    • Breite (Inches)4.89
    • Tiefe (Inches)9.09
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit