Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower

Google-Übersetzung,

Die Armaturen und Accessoires von Margaux vereinen traditionelles Design mit modernen Akzenten und sind eine ideale Ergänzung für jedes moderne Badezimmer. Dieser Badewanneneinlauf verkörpert mit seiner fließenden Silhouette den minimalistischen Stil von Margaux – eine schöne Kombination mit freistehenden Badewannen.

Merkmale

  • Der Einhebelgriff ermöglicht sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • 7 gpm (Gallonen pro Minute) bei 45 PSI
  • Durchflussmenge 1,75 gpm (6,6 l/min) für die Handbrause
  • Inklusive Shift®-Handbrause und 60-Zoll-Brauseschlauch
  • Passt zu anderen Produkten der Margaux-Kollektion
  • Erfordert Montageblock K-97339 (separat erhältlich)

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

Installation

  • Bodenmontage
  • Die Kompatibilität mit der Badewanne variiert je nach Anwendung

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T97331-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeMargaux®.
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)38.63
  • Breite (Inches)4.33
  • Tiefe (Inches)9.31
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit