Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve
Kohler

K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve

Google-Übersetzung,

Mit klaren Linien und quadratischen Merkmalen lässt sich die zeitgenössische Honesty-Armaturenkollektion vom modernen europäischen Design inspirieren. Diese Duschventilgarnitur verfügt über einen Hebelgriff und einen Umstellknopf für eine einfache Wassersteuerung. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp®-Druckausgleichsventil mit Druckknopfumstellung, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • Die Premium-Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Duscharmatur-Deckplatte mit Druckknopf-Umstellung.
  • Nur Trimming, erfordert Ventil zum Abschließen der Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 5-1/4", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-T99762-4
  • ProduktfamilieShower Trim
  • ProduktgruppeHonesty®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit