Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-TLS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp® shower trim set with lever handle, less showerhead
Kohler

K-TLS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp® shower trim set with lever handle, less showerhead

Google-Übersetzung,

Getreu dem klassischen, eleganten Stil des Art Deco der 1930er Jahre verkörpern Nadelstreifenarmaturen entspannten Luxus mit geätzten symmetrischen Linien. Diese Brausegarnitur mit Hebelgriff setzt ein starkes Design-Statement in traditionellen bis modernen Bädern. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griff, Brausearm und Flansch.
  • Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Lieferung mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
  • Zur Verwendung mit jedem Kohler-Duschkopf (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Ergänzt die Pinstripe Wasserhahn- und Zubehörkollektionen.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TLS13134-4B
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppePinstripe®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.94
  • Breite (Inches)6.68
  • Tiefe (Inches)9.62
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit