Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-TS10581-4 Bancroft® Rite-Temp® bath and shower trim set with NPT spout, valve not included
Kohler

K-TS10581-4 Bancroft® Rite-Temp® bath and shower trim set with NPT spout, valve not included

Google-Übersetzung,

Inspiriert vom amerikanischen Design der frühen 1900er Jahre kombinieren Bancroft-Wasserhähne Vintage-Stil mit langlebiger Konstruktion. Diese Badewannen- und Duschverkleidung enthält einen Duschkopf mit Katalyst®-Luftinduktionsspray. Durch das Einströmen von zwei Litern Luft pro Minute liefert Katalyst ein kraftvolles, üppiges Spray, das mit größeren, volleren Wassertropfen am Körper haftet. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • Inklusive Ventilgarnitur, Wanneneinlauf, Brausearm mit Flansch und Brausekopf.
  • Einhebelgriff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Inklusive 5-3/4" Wannenumstellauslauf mit 1/2" NPT-Anschluss.
  • Koordinaten mit Bancroft Wasserhähnen und Accessoires zur Vervollständigung Ihres Badezimmers.
  • Inklusive Einzelfunktions-Duschkopf mit 2,5 gpm (9,5 l/min) und Katalyst® Air Induction Technology.
  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/-3 Grad Fahrenheit.
  • Der Duschkopf verfügt über eine MasterClean™-Sprühfläche für eine einfache Reinigung.
  • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach Colorado versendet werden.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TS10581-4
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeBancroft®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.37
  • Breite (Inches)6.37
  • Tiefe (Inches)6.87
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit