Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-TS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead

Google-Übersetzung,

Getreu dem klassischen, eleganten Stil des Art Deco der 1930er Jahre verkörpern Nadelstreifenarmaturen entspannten Luxus mit geätzten symmetrischen Linien. Diese Duscharmatur verfügt über einen Duschkopf und einen Hebelgriff, die ein starkes Design-Statement in traditionellen bis modernen Badezimmern setzen. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Der Duschkopf verfügt über eine MasterClean™-Sprühfläche für eine einfache Reinigung.
  • Bietet Temperaturregulierung und automatischen Verbrühschutz.
  • Koordinaten mit Nadelstreifenarmaturen und Zubehör, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen.
  • Inklusive Einzelfunktions-Duschkopf mit 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Inklusive Frontplatte mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
  • Inklusive Brausearm mit Flansch.
  • DIESE NEUE K-TS13134-4B-ZIERLEISTE ERSETZT DIE BESTEHENDE K-T13134-4A-ZIERLEISTE. DER NEUE TRIM IST IDENTISCH UND ENTHÄLT TRIM-ADAPTERKITS FÜR RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW UND DAS NEUE VENTIL DER SERIE K-8304.
  • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach Kalifornien und Colorado versendet werden.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Technologie

  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/-3 Grad Fahrenheit.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TS13134-4B
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppePinstripe®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.94
  • Breite (Inches)6.68
  • Tiefe (Inches)11.5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit