Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-TS13492-4 Kelston® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle, spout and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS13492-4 Kelston® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle, spout and 2.5 gpm showerhead

Google-Übersetzung,

Anmutig und einladend erinnert Kelston an die Erhabenheit des traditionellen Designs und bietet gleichzeitig eine hervorragende Leistung. Diese Badewannen- und Duscharmatur von Kelston umfasst einen Duschkopf, einen Wannenauslauf und einen Einhebelgriff mit facettierter Frontplatte. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

Merkmale

  • Inklusive Ventilgarnitur, Wanneneinlauf, Brausearm mit Flansch und Brausekopf.
  • Einhebelgriff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
  • Inklusive Umsteller Wanneneinlauf mit kombiniertem 1/2" NPT-Anschluss.
  • Koordinaten mit Kelston Wasserhähnen und Zubehör, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen.
  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/-3 Grad Fahrenheit.
  • Der Duschkopf verfügt über eine MasterClean™-Sprühfläche für eine einfache Reinigung.
  • Inklusive Einzelfunktions-Duschkopf mit 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA und CO versendet werden.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.
  • NPT-Anschluss

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TS13492-4
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeKelston®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.5
  • Breite (Inches)6.5
  • Tiefe (Inches)6.5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit