Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Google-Übersetzung,

Die Wasserhähne und Accessoires von Devonshire wurden entwickelt, um die Essenz einer vergangenen Ära einzufangen und bringen einen vielseitigen, traditionellen Stil ins Badezimmer. Diese Wannen-/Duschventilgarnitur umfasst eine Frontplatte mit Metallhebelgriff. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griff.
  • Ein einziger Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Lieferung mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
  • Ergänzt die Wasserhahn- und Zubehörkollektionen von Devonshire.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Das Trimmset erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen (separat erhältlich).

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TS397-4
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeDevonshire®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7
  • Breite (Inches)7
  • Tiefe (Inches)4.31
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit