Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-TS98006-4 July™ Rite-Temp® bath and shower valve trim with lever handle, slip-fit spout and 2.0 gpm showerhead
Kohler

K-TS98006-4 July™ Rite-Temp® bath and shower valve trim with lever handle, slip-fit spout and 2.0 gpm showerhead

Google-Übersetzung,

Mit ihren zeitgemäßen Kurven und schlanken, einfachen Linien bringt die Armaturenkollektion July™ raffiniertes europäisches Design zu einem erschwinglichen Preis in Ihr Badezimmer. Diese Badewannen- und Duschverkleidung enthält einen Duschkopf mit Katalyst®-Luftinduktionsspray. Durch das Einströmen von zwei Litern Luft pro Minute liefert Katalyst® ein kraftvolles, üppiges Spray, das mit größeren, volleren Wassertropfen am Körper haftet. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp®-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

MERKMALE

  • DIESE NEUE K-TS98006-4 VERZIERUNG ERSETZT DIE VORHANDENE K-T98006-4 VERZIERUNG. DER NEUE TRIM IST IDENTISCH UND ENTHÄLT TRIM-ADAPTERKITS FÜR RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW UND DAS NEUE VENTIL DER SERIE K-8304.
  • Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/-3 Grad Fahrenheit.
  • Bietet Temperaturregulierung und automatischen Verbrühschutz.
  • Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
  • Inklusive Frontplatte mit ADA-konformem Metallhebelgriff.
  • Inklusive Umstell-Badeinlauf mit 1/2-Zoll-Kupfer-Slip-Fit-Anschluss.
  • Inklusive Einzelfunktions-Duschkopf mit 2,0 gpm (Gallonen pro Minute) mit Katalyst®-Luftinduktionstechnologie.
  • Der Duschkopf verfügt über eine MasterClean™-Sprühfläche für eine einfache Reinigung.
  • Inklusive Brausearm mit Flansch.
  • Koordinaten mit July™ Wasserhähnen.
  • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach Kalifornien versendet werden.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Das Trimmset erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen (separat erhältlich).

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TS98006-4
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeJuly™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.5
  • Breite (Inches)6.5
  • Tiefe (Inches)7.5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit