Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coupe Deluxe  Freestanding Play Equipment MSC5414
KOMPAN

Coupe Deluxe Freestanding Play Equipment MSC5414

Google-Übersetzung,
Das Doppelauto begeistert Kleinkinder immer wieder mit seinem freundlichen Design. Das vertraute Thema Autofahren eröffnet eine Welt voller Rollenspiele und fördert so die Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten. Dank des transparenten Designs können Erwachsene das Spiel problemlos unterstützen. Das 360°-Design ermöglicht das Spielen im und außerhalb des Autos und erlaubt es mehreren Kindern, gemeinsam zu spielen. Die vielfältigen Spielmöglichkeiten regen zum Entdecken an. Alle schwarzen Teile des Doppelautos sind beweglich: Die Gummitüren lassen sich öffnen, die Heckklappen können in verschiedene Positionen gezogen werden, um das Durchkrabbeln abwechslungsreicher zu gestalten, der Tankdeckel und die Räder sind drehbar. Auch Lenkrad und Schalthebel sind beweglich. Die Spielkugel im Spoiler erzeugt Rasselgeräusche, wenn sie in ihrer Schiene rollt. Diese Spieldetails unterstützen das logische Denken des Kindes und spielen eine wichtige Rolle in der kognitiven Entwicklung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercoupe-deluxe-freestanding-play-equipmnet-msc5414
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeMoments
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)47
  • Breite (Inches)45
  • Tiefe (Inches)74
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment