Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Swing Combination NRO912
KOMPAN

Double Swing Combination NRO912

Google-Übersetzung,
Schaukeln ist bei Kindern besonders beliebt: Sie lieben es, weil man es sowohl alleine als auch zusammen spielen kann. Diese Doppelschaukel-Kombination vereint diesen Spaß und bietet mit zwei Einzelschaukeln und einer Nestschaukel die Möglichkeit für verschiedene Körperpositionen und Gruppengrößen. Ein toller Spielplatz für alle Altersgruppen, stunden- und sogar tagelang. Schaukeln macht nicht nur riesigen Spaß, sondern fördert auch die motorischen Fähigkeiten von Kindern: Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koordination sowie ihr räumliches Vorstellungsvermögen. Diese Fähigkeiten sind entscheidend, um Entfernungen einzuschätzen und sich sicher im Raum zu bewegen. Schaukeln ermöglicht Stehen, Sitzen, Liegen – und natürlich auch Springen. Neben der motorischen Förderung werden dabei auch die Arm-, Bein- und Rumpfmuskulatur trainiert. Das Springen stärkt die Knochendichte – die größtenteils in den ersten Lebensjahren aufgebaut wird.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdouble-swing-combination-nro912
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)112
  • Breite (Inches)312
  • Tiefe (Inches)82
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment