Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Tower with Spider Net NRO200901
KOMPAN

Double Tower with Spider Net NRO200901

Google-Übersetzung,
Der Doppelturm mit Spinnennetz ist ein unwiderstehlicher Spielplatz für Kinder. Mit seinen abwechslungsreichen Spielecken und vielfältigen Bewegungsspielen lockt er Kinder immer wieder aufs Neue an. Das Spinnennetz mit seinen schrägen Sprossen fördert die Koordination, das Gleichgewicht und das räumliche Vorstellungsvermögen. Diese motorischen Fähigkeiten sind beispielsweise für sicheres Fahren unerlässlich. Balancierbalken und Feuerwehrstange begeistern Wagemutige mit ihrer schwindelerregenden Höhe und Geschwindigkeit. Diese Spielgeräte trainieren Gleichgewicht und Raumgefühl. Das Herunterspringen von der Feuerwehrstange stärkt zudem die Knochendichte. Dies ist besonders wichtig, da Kinder ihre Muskelmasse hauptsächlich in den ersten Lebensjahren aufbauen. Die barrierefreie Treppe führt Nutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur Rutsche. Beim Herunterrutschen gelangen die Nutzer zurück zum Treppenaufgang, der gleichzeitig als Treffpunkt dient.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdouble-tower-with-spider-net-nro200901
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)164
  • Breite (Inches)267
  • Tiefe (Inches)321
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialTouw
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment