Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Enif Rope Climbing Playground GXY902
KOMPAN

Enif Rope Climbing Playground GXY902

Google-Übersetzung,
Tolle Spielanreize in einem coolen, transparenten System wecken die Aufmerksamkeit älterer Kinder. Ihre Neugier wird belohnt, wenn sie die Spielmöglichkeiten von Enif entdecken. Das herausfordernde Klettern und Schaukeln an den reaktionsschnellen Seilen macht Spaß. Die Route lässt sich immer wieder neu gestalten, sodass Kinder ihre vorherigen Versuche immer wieder übertreffen wollen. Die Endpunkte – einer offen zum Sitzen, der andere geschlossen über einer wackeligen Spielschale – laden zu geschützten oder offenen Pausen ein. Die wackeligen Kletterelemente von Enif trainieren die motorischen Fähigkeiten der Kinder: Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koordination. Durch das Klettern und Festhalten an Seilen und Griffen werden die Muskeln gestärkt. Das Abspringen stärkt die Knochendichte. Begegnungen und Kooperation finden an den Kletterelementen und -enden statt und fördern so das Abwechseln und die soziale Interaktion.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerenif-rope-climbing-playground-gxy902
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeGalaxy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)104
  • Breite (Inches)119
  • Tiefe (Inches)280
Verwandt
  • HauptmaterialSteel, Sherardized
  • Sekundär MaterialTouw
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment