Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parkour 4 Climbing Trails NRO854
KOMPAN

Parkour 4 Climbing Trails NRO854

Google-Übersetzung,
Der Parkour 4 ist ein äußerst attraktives Spielgerät. Genau das, was sich Kinder zwischen 5 und 12 Jahren wünschen: ein unterhaltsamer Kletterparcours. Die abwechslungsreichen Kletter-, Krabbel- und Balancierübungen laden zum Wiederkommen ein. Die vielen schrägen, gedrehten und vertikalen Netze sowie die unterschiedlichen Ausrichtungen der Maschen bieten tolle Herausforderungen. Das Klettern und Krabbeln durch die großen Netze fördert Koordination und Körperwahrnehmung. Beides sind wichtige Fähigkeiten, um sich sicher in der Welt zu bewegen und körperliches Selbstvertrauen zu entwickeln. Die bequemen Sitzflächen aus Gummi und die schrägen Balken eignen sich hervorragend zum Treffen und Austauschen. Durch ihre federnde oder geneigte Beschaffenheit trainieren sie ständig Gleichgewicht und Muskulatur, selbst im Sitzen. Beim Klettern im Parkour 4 üben Kinder Kooperation und Rücksichtnahme. Diese Fähigkeiten sind schwer zu vermitteln, werden aber spielerisch leicht erlernt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerparkour-4-climbing-trials-nro854
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)107
  • Breite (Inches)393
  • Tiefe (Inches)183
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment