Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sand Pit, 7 ft NRO501
KOMPAN

Sand Pit, 7 ft NRO501

Google-Übersetzung,
Robinienstämme eignen sich hervorragend für die Gestaltung von Sandkästen in verschiedenen Größen und Formen oder als Einfassung. Auf Anfrage sind die Stämme auch als FSC®-zertifiziertes Robinienholz (FSC® C004450) erhältlich. Sand übt mit seiner Kombination aus festen und flüssigen Eigenschaften eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Er lädt Kinder zum stundenlangen, vertieften Spielen ein. Sand regt zum intensiven Entdecken an. Die veränderlichen Eigenschaften von Sand im trockenen und nassen Zustand faszinieren Kinder. Zudem fördert er ihren Tastsinn und ihre Feinmotorik. Der Sandkasten 8 vermittelt Kindern das Verständnis für die Eigenschaften von Materialien und Naturphänomenen: Sand ist in der Sonne heiß, im Regen formbar, trocken und leicht, nass hingegen kalt und schwer. Diese wichtigen Erkenntnisse tragen zum Verständnis der Welt bei und erweitern die Kompetenzen des Kindes. Spielen im Sand fördert die sensomotorischen Fähigkeiten und die kognitiven Fähigkeiten und erweitert das Weltverständnis.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersand-pit-7-ft-nro501
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11
  • Breite (Inches)84
  • Tiefe (Inches)85
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika