Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Splash Tables NRO506
KOMPAN

Splash Tables NRO506

Google-Übersetzung,
Der Planschtisch ist ein beliebter Spielplatz, der Kinder immer wieder zum Spielen animiert. Spielen mit Sand und Wasser sowie das Teilen von Fundstücken schaffen einen idealen Treffpunkt für spielerisches Entdecken. Sand- und Wasserspiele sind eine beliebte Aktivität, die Kinder stundenlang fesseln kann. Der Gummistopfen lässt sich herausziehen, um das Wasser aus dem Tisch fließen zu lassen, oder loslassen, um das Wasser im Becken zu halten. Dies fördert das Verständnis von Ursache und Wirkung. Bei jüngeren Kindern regt es zudem das Verständnis für die Objektpermanenz an: dass Materialien weiterhin existieren, auch wenn sie außer Sichtweite sind. Kinder können sich an allen Seiten des Tisches versammeln. Dies fördert Kooperation, Verhandlungsgeschick und Kommunikation – allesamt grundlegende Fähigkeiten für die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersplash-table-nro506
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)24
  • Breite (Inches)43
  • Tiefe (Inches)45
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment