Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water Lilies Balance Post, 5 PcS NRO820
KOMPAN

Water Lilies Balance Post, 5 PcS NRO820

Google-Übersetzung,
Die Seerosen-Balance-Pfosten begeistern Kinder und regen zu fantasievollen Spielen mit Regeln an, zum Beispiel so zu tun, als wäre der Boden Wasser, und zu versuchen, nicht ins Wasser zu fallen. Die Seerosen laden zum Springen und Balancieren von einer zur nächsten ein. Sie können auch als Sitzgelegenheiten genutzt werden und eignen sich perfekt für Gespräche in der Gruppe. Dank ihrer Breite bieten die Seerosen auch Kindern mit weniger Selbstvertrauen Halt. Beim Balancieren von Seerose zu Seerose trainieren Kinder ihre Propriozeption und ihren Gleichgewichtssinn. Gleichgewicht und Propriozeption sind grundlegende Fähigkeiten, um sich sicher in der Umgebung zu bewegen. Dies ist beispielsweise wichtig, um sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Das Überqueren der Seerosen mit Freunden schult das Abwechseln und das Verhandeln. Dies sind wichtige sozial-emotionale Fähigkeiten, die grundlegend für die Fähigkeit sind, Freundschaften zu schließen und Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-lilies-balance-post-5-pcs-nro820
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)13
  • Breite (Inches)42
  • Tiefe (Inches)85
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit