Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wobble Bridge NRO810
KOMPAN

Wobble Bridge NRO810

Google-Übersetzung,
Die Wackelbrücke lädt Kinder dazu ein, ihre Balancefähigkeiten zu testen. Die horizontalen Balken reagieren auf jede Bewegung und trainieren so wichtige motorische Fähigkeiten wie Gleichgewichtssinn und die Muskulatur in Füßen, Beinen, Rumpf und Armen, um das Gleichgewicht zu halten. Für weniger geübte Brückenläufer bieten die seitlichen Balken zusätzliche Unterstützung. Das Überqueren der Wackelbrücke ist auch ein tolles soziales Erlebnis. Durch die horizontalen und vertikalen Tragketten spüren die Kinder die Bewegungen der anderen Kinder auf der Brücke. Dies erhöht die Herausforderung, beim gemeinsamen Überqueren das Gleichgewicht zu halten. Außerdem werden Kinder dazu angeregt, miteinander zu kooperieren, sich abzusprechen und abwechselnd an der Reihe zu sein. Dies sind wichtige soziale und emotionale Kompetenzen für das Knüpfen von Freundschaften.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwobble-bridge-nro810
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)56
  • Breite (Inches)49
  • Tiefe (Inches)150
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialTouw
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment