Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Korogard® G160 Surface-Mount Corner Guard
Archiviert

Korogard® G160 Surface-Mount Corner Guard

Korogard® G100 Corner Guards consist of a formidable 2" (50.8mm) vinyl 1/4" (6.35mm) radius cover mounted over a continuous plastic retainer. Korogard Corner Guards are an attractive and durable solution to unsightly, damaged corners. G100 Surface-Mounted Corner Guards provide support in medium- to high-impact areas.

Korogard G100 Corner Guards are backed by a limited five-year warranty. All corner guards are Class I/A fire rated and meet national building code standards. All Korogard linear profiles color-coordinate with Koroseal® and Vicrtex® Wallcoverings for a “systems” approach to wall protection.

For more information on Korogard Wall Protection Systems, e-mail us today at info@koroseal.com or call 855-753-5474.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkoroseal-g160
  • ProduktfamilieCorner Guards
  • ProduktgruppeCorner Guard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationGeländer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCorner guards
  • Klassifizierung10 26 13
  • Format2014TitelCorner Guards
  • OmniClassNummer23-17 25 15 13
  • OmniClassTitelCorner Guards
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit