Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Korogard® GW15 Wallcovering-Wrapped Corner Guards
Archiviert

Korogard® GW15 Wallcovering-Wrapped Corner Guards

The Korogard® GW15 Wallcovering-Wrapped Corner Guards provide protection for low- to medium-impact environments while adding another level of design flexibility. Wrapped in decorative wallcovering, the corner guard is .078" (1.98mm) thick extruded vinyl with a 1-1/2" (38.1mm) wing and can be combined with a multitude of KOROSEAL® products for a systems approach to wall protection. The wallcovering-wrapped corner guard opens the door to endless design possibilities. Mix and match with Korogard's vast selection of wallcovering solutions to achieve an attractive finished look to any installation.

Korogard GW15 Wallcovering-Wrapped Corner Guards are backed by a limited one-year warranty. All Corner Guards are Class I/A fire rated and meet national building code standards. All Korogard protective products color-coordinate with KOROSEAL® and Vicrtex® Wallcoverings for a "systems" approach to wall protection.

For more information on Korogard Wall Protection Systems, e-mail us today at info@koroseal.com or call 855-753-5474.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkoroseal-gw15
  • ProduktfamilieCorner Guards
  • ProduktgruppeCorner Guard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationGeländer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCorner guards
  • Klassifizierung10 26 13
  • Format2014TitelCorner Guards
  • OmniClassNummer23-17 25 15 13
  • OmniClassTitelCorner Guards
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit