Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO round sink RNDX260
RONDO round sink RNDX260

    RONDO round sink RNDX260

    Google-Übersetzung,
    Einbau-Waschtisch rund, von oben oder unten montierbar, Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Beckendurchmesser 260 mm, mit Überlauf, inklusive 5/4" Überlaufgarnitur ohne Ablaufgarnitur, Edelstahllaschen für Unterbau liegen bei. Maße 295 x 118 mm (T x H) Ausschnittsdurchmesser für Montage von oben 275 mm Ausschnittsdurchmesser für Montage von unten 251 mm Oberfläche seidenmatt
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 295.00 mm
      Overall height 118.00 mm
      Overall width 295.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 118.00 mm
      Bowl width 260.00 mm
      Bowl depth 260.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056336
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)118
    • Breite (mm)295
    • Tiefe (mm)295
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit