Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO round sink RNDH381
RONDO round sink RNDH381

    RONDO round sink RNDH381

    Google-Übersetzung,
    Unterbauwaschbecken rund, von oben oder unten montierbar, Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Beckendurchmesser 380 mm, inklusive Überlauf. 5/4" Überlaufgarnitur ohne Ablaufgarnitur, Edelstahllaschen für Unterbaumontage sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen 426 x 159 mm (T x H) Auslaufdurchmesser für Einbau von oben 406 mm Auslaufdurchmesser für Einbau von unten 368 mm Oberfläche hochglanzpoliert
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 426.00 mm
      Overall height 159.00 mm
      Overall width 426.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 159.00 mm
      Bowl width 380.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056432
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)159
    • Breite (mm)426
    • Tiefe (mm)426
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)2.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika