Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEAVY-DUTY Mirror M600HD
HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    Google-Übersetzung,
    Edelstahlspiegel zur Wandmontage, Spiegel mit spiegelnder polierter Oberfläche, Materialstärke 1 mm, verdeckte diebstahlsichere Befestigung, verstärkt mit Styroporplatte, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 590 x 490 x 8 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      8.00 mm
      Overall height      490.00 mm
      Overall width      590.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Reinforcement      Synthetic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057091
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)490
    • Breite (mm)590
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit