Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW

    Google-Übersetzung,
    Untergestell zum Anschrauben mit Franke Gewerbespüle, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, mit 300 mm Abdeckung, Abdeckung mit Ausschnitt für Geschirrspüler, Füße 40 x 40 mm und höhenverstellbar bis 25 mm, Kreuznoppe auf der Rückseite für Besser Stabilität, inklusive Befestigungsset.
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      650.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      1,380.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057109
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeComplementary parts catering
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)1380
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink supports

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit