Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXIMA Commercial sink MAXL112-140
MAXIMA Commercial sink MAXL112-140

    MAXIMA Commercial sink MAXL112-140

    Google-Übersetzung,
    Gewerbespüle für Einbau- oder Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, tiefgezogenes, nahtlos verschweißtes Becken mit Maßen, ohne Überlauf und 80 mm Hahnbank, Becken links oder rechts, Ablaufgarnitur 1 1/2", zweiteilig Überlaufrohr bestehend aus perforiertem Edelstahlrohr und Kunststoffrohr, Tropfplatte mit Riffelung und schräg zum Becken, Tropfplatte mit verstärktem Edelstahlbügel, 100 mm Aufkantung hinten, Wandbefestigungswinkel optional, Bohrungen für Wandbefestigung vorgelasert, Maße 1400 x 432 x 700 mm (B x H x T) Abtropffläche rechts
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth       700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl height     300.00 mm
      Bowl depth     500.00 mm
      Bowl width     600.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Right
      Drainer / storage board quantity     1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057159
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeCatering sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)432
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit