Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608
STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608
    Archiviert

    STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608

    Folding self-closing lid for waste bin STRX607, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, inclined front with selfclosing lid, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels, without waste bin. Dimensions 396 x 183 x 229 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      229.00 mm
      Overall height      185.00 mm
      Overall width      399.00 mm
      Type of mounting      On waste bin
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Slot height      120.00 mm
      Slot width      264.00 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057231
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeComplementary parts accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)185
    • Breite (mm)399
    • Tiefe (mm)229
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit