Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Hygiene waste bin STRX611
STRATOS Hygiene waste bin STRX611
    Archiviert

    STRATOS Hygiene waste bin STRX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, approx. 3.8 liter capacity, folding selfclosing lid with piano hinge, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 205 x 305 x 134 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.80 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      305.00 mm
      Overall width     205.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057375
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeHygiene bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)305
    • Breite (mm)205
    • Tiefe (mm)134
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)3.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary towel disposal bins
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit