Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXIMA Commercial sink MAXS100-70
MAXIMA Commercial sink MAXS100-70

    MAXIMA Commercial sink MAXS100-70

    Google-Übersetzung,
    Gewerbespüle für Einbau- oder Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, tiefgezogenes, nahtlos verschweißtes Becken, ohne Überlauf und 80 mm Hahnbank, Ablaufgarnitur 1 1/2" mit zweiteiligem Überlaufrohr aus perforiertem Edelstahl Rohr und Kunststoffrohr, 100 mm Aufkantung hinten, Wandbefestigungswinkel optional, Bohrungen für Wandbefestigung vorgelasert Abmessungen 700 x 432 x 600 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     432.00 mm
      Overall width       700.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size       DN 40
      Bowl finish  Satin finish
      Drainer or storage      No
      Drainer / storage board quantity      0

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057639
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeCatering sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)432
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)12.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit